UC-EM (17,5X7,5) CUS - Einrastschildchen
0827625

Einrastschildchen, bestellbar: mattenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 7,5 mm, Textfeldbreite: 17,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte