CARRIER-EMP (60X30) - Schildchenträger
0827454

Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 60 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Schildchenträger CARRIER-EMP ... werden in Verbindung mit den einrastbaren Schildchen UC-EMP ... / US-EMP ... eingesetzt
Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten