CARRIER-EMP (49X15)
-
Schildchenträger
0827452
Schildchenträger, schwarz (RAL 9005), unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Schildchenträger CARRIER-EMP ... werden in Verbindung mit den einrastbaren Schildchen UC-EMP ... / US-EMP ... eingesetzt
Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten