CARRIER-EMP (17X15) - Schildchenträger
0827450

Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 17 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Schildchenträger CARRIER-EMP ... werden in Verbindung mit den einrastbaren Schildchen UC-EMP ... / US-EMP ... eingesetzt
Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten