CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Schildchenträger
0827446

Schildchenträger, einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Durchmesser: 23 mm, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Für die Markierung der Schildchenträger CARRIER-EMP 22 ... stehen einrastbare UC-/US-EMP  Schilder zur Verfügung
Einsetzbar für alle Taster und Schalter, Durchmesser: 22 mm