UC-WMTBA (24X5) GN CUS
-
Kabelmarker
0826799
Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 24 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zur großflächigen Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 4 mm
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Aufgrund ihrer abgewinkelten Form passen sich die Marker optimal an die Kabel an
Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMTBA ... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder