SD-WMTBS (NEUTRAL) VA
-
Leiterbezeichnungshülse
0826666
Leiterbezeichnungshülse, silberfarben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 63 mm: ohne Aufdruck, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 5,5 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage mit UNIFOX-CT M7,9
Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl-Kabelbindern
Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben
Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte