SD-WMTBS (NEUTRAL) CC
-
Leiterbezeichnungshülse
0826637
Leiterbezeichnungshülse, gelb: ohne Aufdruck, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: > 16 mm, Textfeldhöhe: 2,6 mm, Textfeldbreite: 4,3 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die bedruckten Einzelmarker werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben
Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte