SD-WMTB (92X10) VA - Träger für Leiterbezeichnungshülse
0826598

Träger für Leiterbezeichnungshülse, silberfarben, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 16 mm, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 92 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Montage mit UNIFOX-CT M7,9
Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl-Kabelbindern
Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte
Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben