SD-WMTB (70X10) VA
-
Träger für Leiterbezeichnungshülse
0826585
Träger für Leiterbezeichnungshülse, silberfarben, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 16 mm, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 70 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage mit UNIFOX-CT M7,9
Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl-Kabelbindern
Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte
Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben