UC-EMP (27X15) SR
-
Einrastschildchen
0825441
Einrastschildchen, Matte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 27 mm
Produktdetails
Produkttyp | Gerätemarker |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 8 |
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 2 |
Kennzeichnungstechnologie | UV-LED-Technologie |
Montageart | verrasten |
Farbe | silberfarben |
Material | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 120 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Breite | 27,00 mm |
Höhe | 14,80 mm |
Tiefe | 1,00 mm |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 |
Artikelnummer | 0825441 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2417 |
GTIN | 4046356365512 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,67 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9,67 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,083 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
PLOTMARK - Beschriftungsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Beschriftungsplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Farbpatrone 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Farbpatrone 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigungspatrone 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Farbpatrone 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farbpatrone 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigungspatrone 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farbpatrone 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Farbpatrone 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Bezeichnungsstift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Bezeichnungsstift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Farbpatrone 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Bezeichnungsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Bezeichnungsstift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigungsflüssigkeit 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigungspatrone 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazin 1044356
-
P1 UC-MAG 6 - Magazin 5146121
-
CMS-R-SET-TR - Reinigungs-Set 5146751
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Schildchenträger 0828986
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Schildchenträger 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Schildchenträger 0829530
-
CARRIER-EMP (27X15) - Schildchenträger 0827451
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Schildchenträger 0827447
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Schildchenträger 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Schildchenträger 0829560
-
BLUEMARK ID - Drucker 1003334
-
BLUEMARK CLED - Drucker 5147999
Ihre Vorteile
Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem BLUEMARK Drucksystem einfach und schnell beschriftbar
Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-EMP ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER-EMP ...
Die Matten bieten zusätzlich Platz für Projektinformationen und Funktionstexte, die bei der weiteren Montage behilflich sein können
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg