UC-WMC 5,6 (30X8) RD - Leitermarker
0825401

Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kabeldurchmesserbereich: 4,2 ... 5,6 mm, Montageart: aufclipsen, Anzahl der Einzelschilder: 6, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 30 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit den BLUEMARK-Drucksystemen einfach und schnell beschriftbar
Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMC ... bietet Marker für die unverlierbare Beschriftung von Steuerleitungen bis hin zu Mantelleitungen großer Durchmesser
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
Montage mit einer Hand
Zwei Beschriftungsflächen die jederzeit gut ablesbar sind
Montage durch Aufclipsen auch nach bereits ausgeführter Verdrahtung
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben