UC-WMTBA (29X8) GN - Kabelmarker
0825346

Kabelmarker, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMTBA ... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder
Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit den BLUEMARK-Drucksystemen einfach und schnell beschriftbar
Zur großflächigen Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 4 mm
Aufgrund ihrer abgewinkelten Form passen sich die Marker optimal an die Kabel an
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben