SK U/3,8 P5,08 WH CUS - Kennzeichnungsstreifen
0825141

Kennzeichnungsstreifen, Bogen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1440, Textfeldhöhe: 3,8 mm, Textfeldbreite: 186 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte