SK 2,8 REEL P5,08 WH CUS - Kennzeichnungskarte
0825123

Kennzeichnungskarte, Rolle, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle SK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Ideal zur Beschriftung von COMBICON-Steckverbindern
Die SK-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen Produkte zu beschriften die über keine Schildchennut verfügen