ZBF 15 CUS - Zackband flach
0825019

Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 15,1 mm, Textfeldbreite: 5,15 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen