WMT 3,5 (15X5)R CUS - Kabelmarker
0824928

Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 3,5 mm, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 15 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Der Leiter wird durch die beiden Ausstanzungen des Markers geschoben. Dabei wird der Marker auf dem Leiter ausgerichtet
Die spezielle Lochgeometrie für unterschiedliche Leiterdurchmesser gewährleistet hierbei einen hohen axialen Halt