WML 12 (25X19)R CUS - Kabelmarker
0824889

Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 6,1 ... 12,1 mm, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 12,1 mm, Textfeldhöhe: 19 mm, Textfeldbreite: 25 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Alle Kabelmarkeretiketten WML ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar