UC-WMC 3,1 (23X 4) CUS - Leitermarker
0824704

Leitermarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 1,9 ... 3,1 mm, Montageart: aufclipsen, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 23 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMC ... bietet Marker für die unverlierbare Beschriftung von Steuerleitungen bis hin zu Mantelleitungen großer Durchmesser
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
Montage mit einer Hand
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Zwei Beschriftungsflächen die jederzeit gut ablesbar sind
Montage durch Aufclipsen auch nach bereits ausgeführter Verdrahtung