UC-TM 6 BU CUS
-
Marker für Klemmen
0824590
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 5,6 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-TM ... bietet Marker für Produkte mit hohen Schildchennuten
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck