GPE 45X14 WH/R CUS
-
Gravurmaterial
0824428
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 26, Textfeldhöhe: 14 mm, Textfeldbreite: 45 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle GPE ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die verwendete Klebefolie gewährleistet, auch auf unebenen Flächen, eine hohe Haftfestigkeit
Zweischichtmaterial
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern