GPE 27X18 SR/R CUS - Gravurmaterial
0824423

Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 27 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle GPE ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die verwendete Klebefolie gewährleistet, auch auf unebenen Flächen, eine hohe Haftfestigkeit
Zweischichtmaterial
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern