GPE 22X12 WH CUS - Gravurmaterial
0824418

Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 60, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 22 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle GPE ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die verwendete Klebefolie gewährleistet, auch auf unebenen Flächen, eine hohe Haftfestigkeit
Zweischichtmaterial
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern