ESL 44X7 CUS - Einsteckstreifen
0824404

Einsteckstreifen, Bogen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 136, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 44 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kennzeichnungsstreifen für Klemmenleisten-Schildchenträger KLM-A
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (44x7)R-Einsteckschilder nach dem Einlegen sicher in dem Träger