ESL 40X17 CUS
-
Einsteckstreifen
0824403
Einsteckstreifen, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 40 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Phoenix Contact: Kunststoff-Kabelmarker KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) und KMK UV (40x17)
Aufgrund der speziellen Kontur passen die ESL-40x17-Einsteckschilder optimal in die Kennzeichnungsträger KMK ...(40x17)
Die Materialdatei kann unter der Software PROJECT COMPLETE marking unter Downloads: "Software update - Marking" heruntergeladen werden