EMT (29X8)R YE CUS - Einsteckschild
0824384

Einsteckschild, Rolle, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 25 mm, Montageart: einlegen, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

EMT (29x8)R, weißes Einsteckschild, für Kabelmarkerträger KMK ...(29x8)
Aufgrund der speziellen Kontur passen die EMT (29x8)R Einsteckschilder optimal in die Schildchenträger KMK ...(29x8)
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben