EMT (25X6)R CUS - Einsteckschild
0824382

Einsteckschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 10 ... 25 mm, Montageart: einlegen, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 25 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

EMT (25x6)R, weißes Einsteckschild, für Kabelmarkerträger KMK 1, KMK HP (25x6), KMK UV (25x6)
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT ... Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Hülse
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben