EMLP 24 (30X12)R SR CUS
-
Kunststoffschild mit Bohrung
0824370
Kunststoffschild mit Bohrung, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 30 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die selbstklebenden Marker EMLP 30 ... eignen sich besonders zur Kennzeichnung von elektrischen Tastern und Leuchtmeldern in Bedienpulten oder Schaltschränken
Die Marker sind gleichwertig zu den gravierten Schildern, sie weisen eine hochwertige Optik auf
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse