BMKL 64X34 WH CUS
-
Etikettenbogen DIN-A4
0824261
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, bestellbar: bogenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 21, Textfeldhöhe: 34 mm, Textfeldbreite: 64 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK-U...-Bögen erhältlich