BMKL 25X 8 WH CUS - Etikettenbogen DIN-A4
0824249

Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, bestellbar: bogenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 224, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 25 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK-U...-Bögen erhältlich