BMKL 20X 8 YE CUS - Etikettenbogen DIN-A4
0824248

Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 224, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK-U...-Bögen erhältlich