BMKL 16X 6 YE CUS - Etikettenbogen DIN-A4
0824241

Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, bestellbar: bogenweise, gelb (RAL 1018), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 405, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 16 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK-U...-Bögen erhältlich