GPE 70X32 YE - Gravurmaterial
0824215

Gravurmaterial, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 32 mm, Textfeldbreite: 70 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle GPE ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die verwendete Klebefolie gewährleistet, auch auf unebenen Flächen, eine hohe Haftfestigkeit
Zweischichtmaterial
Die Schilderplatte besteht aus vorgefertigten, selbstklebenden Einzelschildern
Gravierbar mit der P1 ENGRAVING UNIT
Beschriftbar auf einfache Weise mit dem CMS-P1-PLOTTER