PATO 1/18
-
Ader-Bezeichnungsträger
0823740
Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 3,5 mm, Montageart: aufclipsen, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 18 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 18 mm |
Höhe | 5,6 mm |
Tiefe | 8,2 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 2 mm ... 3,5 mm |
Außendurchmesser min. | 2 mm |
Außendurchmesser max. | 3,5 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 18 mm |
Textfeldhöhe | 4 mm |
Farbe | transparent |
Material | PVC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Leitungsaußendurchmesser | 2 mm ... 3,5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Montageart | aufclipsen |
Artikelnummer | 0823740 |
Verpackungseinheit | 500 Stück |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG221A |
GTIN | 4046356333658 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,42 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,38 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (18X4) BU - Leitermarker 0801468
-
UCT-WMT (18X4) GN - Leitermarker 0801466
-
UCT-WMT (18X4) OG - Leitermarker 0801465
-
UCT-WMT (18X4) RD - Leitermarker 0801464
-
UCT-WMT (18X4) YE - Leitermarker 0801463
-
UC-WMT (18X4) - Leitermarker 0820293
-
UC-WMT (18X4) BU - Leitermarker 0821072
-
UC-WMT (18X4) GN - Leitermarker 0824082
-
UC-WMT (18X4) OG - Leitermarker 0824079
-
UC-WMT (18X4) RD - Leitermarker 0821085
-
UC-WMT (18X4) YE - Leitermarker 0820303
-
US-WMT (18X4) - Kabelmarker 0828768
-
US-WMT (18X4) BU - Kabelmarker 0829298
-
US-WMT (18X4) GN - Kabelmarker 0829299
-
US-WMT (18X4) OG - Kabelmarker 0829295
-
US-WMT (18X4) RD - Kabelmarker 0829294
-
US-WMT (18X4) VT - Kabelmarker 0829297
-
US-WMT (18X4) YE - Kabelmarker 0828955
-
UCT-WMT (18X4) VT - Leitermarker 0801467
-
UC-WMT (18X4) VT - Kabelmarker 0825362
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Einsteckschild 1169312
Ihre Vorteile
Beschriftbar mit den Kunststoffschildern UC-WMT ..., US-WMT ... oder mit den Einsteckstreifen EMT …
Zum nachträglichen Beschriften bei bereits verdrahteten Anlagen werden diese Bezeichnungshülsen eingesetzt
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg