BMKL 64X16 WH - Etikettenbogen DIN-A4
0821807

Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 48, Textfeldhöhe: 16 mm, Textfeldbreite: 64 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Diese Etiketten sind speziell für den Laserdrucker entwickelt worden
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle BMKL ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern
Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden
Für die individuelle Gestaltung von Etiketten sind die ungestanzten SK-U...-Bögen erhältlich