UC-TM 5 BU
-
Marker für Klemmen
0818292
Marker für Klemmen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 96, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 4,6 mm
Produktdetails
Produkttyp | Klemmenmarker |
Rastermaß | 5,2 mm |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 96 |
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 12 |
Kennzeichnungstechnologie | UV-LED-Technologie |
Breite | 4,60 mm |
Höhe | 10,50 mm |
Tiefe | 4,30 mm |
Rastermaß | 5,2 mm |
Farbe | blau (RAL 5015) |
Material | PA |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in Anlehnung) |
Anforderung | ≥ 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Tesafilm Test | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Verfahren | Künstliche Bestrahlung. |
Temperaturbeständigkeit | |
Prüfspezifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Prüfung bestanden |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Sodiumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prüfung bestanden |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prüfung bestanden |
Beständigkeit gegen Chemikalien, Öle und Kraftstoffe | |
Prüfspezifikation | ISO 175:2010 (in Anlehnung) |
Prüfdauer | 168 h |
Salzwasser (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prüfung bestanden |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prüfung bestanden |
IRM 901 | Prüfung bestanden |
IRM 902 | Prüfung bestanden |
IRM 903 | Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Verfahren | Methode B |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen) |
Lagerfähigkeit | 2 Jahre |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | EN 45545-2 |
Montageart | verrasten |
Artikelnummer | 0818292 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2117 |
GTIN | 4046356135412 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,56 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 11,71 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281101 |
ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,14 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Drucker 1002329
-
PLOTMARK - Beschriftungsplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Beschriftungsplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Farbpatrone 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Farbpatrone 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Reinigungspatrone 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Farbpatrone 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farbpatrone 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Reinigungspatrone 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Farbpatrone 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Farbpatrone 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Bezeichnungsstift 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Bezeichnungsstift 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Farbpatrone 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Bezeichnungsstift 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Bezeichnungsstift 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Reinigungsflüssigkeit 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Reinigungspatrone 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magazin 1044356
-
P1 UC-MAG 1 - Magazin 5146079
-
CMS-R-SET-TR - Reinigungs-Set 5146751
-
STP 5-2 - Schildchenträger 0800967
-
GBS 5-UK - Schildchenträger 0804882
-
GBS 5-UKK - Schildchenträger 0804947
-
BLUEMARK ID - Drucker 1003334
Ihre Vorteile
Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit den BLUEMARK-Drucksystemen einfach und schnell beschriftbar
Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-TM ... bietet Marker für Produkte von Phoenix Contact mit hohen Schildchennuten
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg