P-PEN - Einwegschreibstift, nicht nachfüllbar
0815211

Einwegschreibstift, nicht nachfüllbar, für manuelle Beschriftung, in Kombination mit dem P‑PEN ADAPTER auch für die Plotterbeschriftung nutzbar, Strichstärke 0,1 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Plotterstifte sind als Mehrweg- und Einwegstifte erhältlich
Aufeinander abgestimmtes Produktspektrum aus Plotterstiften, -tinte und Reinigungsflüssigkeit für den Plotter CMS-P1-PLOTTER
Wischbeständig und perfektes Aussehen
Schreibstifte für die hochwertige Beschriftung eines Produkts