KLM 4 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
0811970

Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etiketten im Format 20 x 8 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die KLM wurden speziell für die Endhalter CLIPFIX entwickelt
Eine feine Rasterung erlaubt die stufenlose Höhenverstellung der Beschriftungsfläche
Der KLM 4 hat ein zentriertes Schriftfeld und kann, montiert auf dem CLIPFIX 35, auch zwischen Mehrstock-Klemmen montiert werden