KLM 3
-
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger
0811969
Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etiketten im Format 20 x 8 mm
Produktdetails
| Produkttyp | Schildchenträger |
| Breite | 10,00 mm |
| Höhe | 21,60 mm |
| Tiefe | 27,32 mm |
| Textfeld | |
| Textfeldbreite | 20 mm |
| Textfeldhöhe | 8 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Basiselement | PA |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
| Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
| Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
| Montageart | stecken |
| Artikelnummer | 0811969 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG211A |
| GTIN | 4017918952891 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,58 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,538 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Kunststoffschild 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Kunststoffschild 0822631
-
US-EML (20X8) - Etikett 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etikett 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etikett 0803842
-
EML (20X8)R - Etikett 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etikett 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etikett 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etikett 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etikett 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etikett 0819288
-
EML (15X6)R - Etikett 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etikett 0804548
-
EMLC (20X8)R - Gewebeetikett 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Gewebeetikett 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Gewebeetikett 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etikett 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etikett 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etikett 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etikett 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etikett 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Gerätemarker 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Gerätemarker 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etikett 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etikett 1116205
Ihre Vorteile
Die KLM wurden speziell für die Endhalter CLIPFIX entwickelt
Eine feine Rasterung erlaubt die stufenlose Höhenverstellung der Beschriftungsfläche
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg