ESL 29X8 YE
-
Einsteckstreifen
0811930
Einsteckstreifen, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 174, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Phoenix Contact: Kunststoff-Kabelmarker KMK, KMK 2, KMK HP (29x8) und KMK UV (29x8)
Aufgrund der speziellen Kontur passen die ESL-29x8-Einsteckschilder optimal in die Kennzeichnungsträger KMK ...(29x8)
Die Materialdatei kann unter der Software PROJECT COMPLETE marking unter Downloads: "Software update - Marking" heruntergeladen werden