Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift
0811228

Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für diese manuelle Kennzeichnung bieten wir drei Varianten an
Eine hochwertige Beschriftung von unbedruckten Markierungsmaterialien ist auch ohne den Einsatz von Beschriftungsgeräten möglich
Als nachfüllbarer Stift: X-PEN
Als Einwegstift: B-STIFT
Als Einwegstift: P-PEN, mit Adapter auch für die Plotterbeschriftung nutzbar