BMKT 70X30 WH:PAPER - Etikett
0811215

Etikett, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 5000, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 70 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Materialdatei kann unter der Software CLIP PROJECT unter Downloads - "Software update - Marking" heruntergeladen werden