ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Endlos-Zackband flach
0810627

Endlos-Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 19,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 5,2 mm, Textfeldbreite: 19,7 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen