Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

GBS 5-25X12 - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung
0810588

Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit einem Etikett 25 x 12 mm, oder manuell mit dem B-STIFT, im Fußteil mit ZB 5

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einrastbar bei allen Klemmen mit hoher Mitten-Schildchennut
Großflächige Beschriftung mit Etiketten oder manuell mit dem B-STIFT oder X-PEN
Platzsparende Gruppenkennzeichnung direkt auf der Klemme