Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

STP 4-2 - Schildchenträger
0810575

Schildchenträger, einrastbar in Zugfederklemmen ST 1,5..., beschriftbar mit UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 oder ZBF 4, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 4 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Beschriftungsflächen verdrahteter Mehrstock-Klemmen werden durch die Schildchenträger vergrößert
Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt