STP 5-3 - Schildchenträger
0810562

Schildchenträger, einrastbar in die Dreistock-Zugfederklemme ST 2,5-3L, beschriftbar mit UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 oder ZBF 5, grau (RAL 7042), unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 5 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die Beschriftungsflächen verdrahteter Mehrstock-Klemmen werden durch die Schildchenträger vergrößert
Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt