BSLK 16
-
Schutzleiter-Reihenklemme
0810012
Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Produkttyp | Schutzleiterklemme |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 2 |
Schraubengewinde | M4 |
Hinweis | Bitte beachten Sie die Strombelastbarkeit der Tragschienen. |
Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 6 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Breite | 8 mm |
Höhe | 50 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 34 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 41,5 mm |
Farbe | silberfarben |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 0810012 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1221 |
GTIN | 4017918007935 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,51 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13,344 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg