ZB 5,08,LGS:L1-N,PE
-
Zackband
0809832
Zackband, Streifen, weiß (RAL 9010), beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,08 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 4,98 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten
Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden