ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach
0808736

Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 6,15 mm, Textfeldbreite: 5,15 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen