ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach
0808613

Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 5,2 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen